Produktnummer: NB3800-L2WacCmI-GFIx
Bahnrouter mit 2x GbE, 3x FE, -40.. +70°C, LTE Cat.4, 2x Wi-Fi AC, GNSS, 24-48VDC, CAN-passiv, IBIS, ITxPT, FMS2IP,
Zugelassene, modulare Kommunikationsplattform an Bord für zukunftssichere IP-Lösungen. 2x Gigabit-Ethernet. 3x Fast Ethernet. Temperaturbereich -40…+70°C. LTE-Modem der Kategorie 4. Mit zwei 802.11ac Wi-Fi-Modems. Globales Navigationssatellitensystem (GNSS). Betrieb mit 24 V Gleichstrom. Passiver CAN-Bus. IBIS Bus. ITxPT-Zertifizierung. FMS2IP-Funktionalität.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Produktlebenszyklus
Allgemeine Angaben
Weitere Schnittstellen
Funktechnologie
Module
Versorgung
Diagnosefunktionen
Service
Software
Umgebungsbedingungen
Immunität gegen EMC
Zulassungen
Zuverlässigkeit
Eignung
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Blog
Broschüre
Mehr Informationen
Video
Resources
Blog
Mehr Informationen