Produktnummer: NB2810-LpGd3CmCnDd-ViFIx

Fahrzeugrouter mit 2x GbE (M12 X), -25 bis +70 °C, LTE Cat. 12, 3x CAN-passiv, 256 GB, ITxPT

Fahrzeugzugelassener, leistungsstarker WLAN-Router. 2x Gigabit Ethernet (M12 X-codiert). Temperaturbereich -25.. +70°C. LTE-Modem der Kategorie 12. Mit dreifachem passiven CAN. Erweiterter Speicher 256GBITxPT-kompatibel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

WAN

IPv4; IPv6; IP-Passthrough; DynDNS-Client; PPPoE; Sprachgateway (SIP, Anrufweiterleitung, Audio);

Lizenz

NRSW 5.0 und neuere Versionen sind enthalten, sofern die Hardware dies zulässt: Vi (Virtualisierung), V (Sprache), Ix (ITxPT), F (FMS2IP), Se (eSIM-Verbrauch), S (OpenVPN-Server);

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Lieferumfang

Gerät, Allgemeine Sicherheitshinweise

SIM-Karten

4x Micro-SIM (3FF)

Lokale Verwaltung und Geräteaustausch

Verwaltung über Web (HTTPS); Befehlszeilenschnittstelle (CLI) über SSH/Seriell/Web; SNMP v1/v2c/v3; Erkennung über LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP

Ethernet-Anschlusstyp

2x Gigabit Ethernet (1000Base-T, Auto MDIX, 10/100/1000 Mbps, M12 X-codierte Buchse)

Stromversorgung

1x Klemmenblock-Stiftleiste (5 mm);

Seriell

1x RS-232; Protokoll EIA-232; Signale TX, RX; Signalpegel: High (≤ 5 V DC), Low (≤ -5 V DC); Bitrate bis zu 115 kbit/s; M12 A-kodierte Buchse

LEDs

8 LEDs (STAT, MOBx, WLANx, …)

Module

Description 3G 4G MIMO Antenna Connector
Module 1 GNSS: 1x FAKRA C-coded male;
Module 3 DC-HSPA+/UMTS Bands: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B9, B19 2014/53/EU (RED): B1, B8 LTE Cat. 12 Rel 12 up to 5CA LTE Advanced Pro Bands: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 (CBRS), B66, B71 2014/53/EU (RED): B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38, B40 2x2 MIMO; 4G: 2x FAKRA D-coded male;

Lastenausgleich

Linkpriorisierung und -aggregation; Lastverteilung; DiffServ; SFQ; HTB; Prioritätsbasierte Warteschlangen

Betriebsspannung

12 .. 48 VDC (±25%)

Leistungsaufnahme

max. 20 W

Alarm- und Ereignis-Aktionen

E-Mail; SMS-Versand

Überwachung

Überwachungssysteme (Hardware und Software); Verbindungsüberwachung; MQTT-Broker

Sonstige Dienste

DNS-Cache;

Radius-Server

Verwaltung externer Radius-Server Benutzerauthentifizierung

Software-Funktionen

Software Development Kit (SDK);

Software Version

5.0 (Updates kostenlos)

Betriebssystem

NRSW (NetModule Router Software)

Switching

VLAN (802.1Q)

Redundanz

Multipath TCP, VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Diagnose

Netflow (Softflow) , Ping , Traceroute , TCP-Dump , Geschwindigkeitstest , GNSS-Diagnose

Konfiguration

DHCP-Client und -Server

Sicherheit

Zertifikatsverwaltung (SCEP-Client, Signieranforderungen) , Zertifikatsformate: PKCS12, PKCS7, PEM/DER, RSA/Ed25519 (OpenSSH/Dropbear) , Let's Encrypt-Unterstützung , Elliptische-Kurven-Zertifikate (ECC) , 802.1x für LAN , Stateful Firewall , Verbindungsverfolgung , Bridge-Filterung"'"

Zeitsynchronisation

NTP-Client und -Server , SNTP-Server

Routing

Ziel , Richtlinie , Mehrwegeempfang , OSPF , BGP , Multicast , TCP-MSS-Clamping , NAT , NAPT , Masquerading , Mobile-IP

Management-Software

Kompatibel mit der Connectivity Suite ""

Betriebstemperatur

-25-+70 °C

Abmessungen (B x H x T)

164/190 mm x 58 mm x 139,5 mm

Gewicht

800 g

Montage-Typ

Flache Aufputzmontage

Steckseite

Alles von vorne

Basisstandard

CE-Kennzeichnung gemäß 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS)

Verkehrswesen

ITxPT-Zertifizierung (Hardware-Konformität erfordert Adapterkabel)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Garantie

5 Jahre

Eignung – innen

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 03-19-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.6 Revisionsdatum: 03-19-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942998450 NB2810-LpGd3CmCnDd-ViFIx