Hirschmann OpenBAT-Wireless-LAN-Geräte
Die Hardware-Plattform OpenBAT von Hirschmann bietet maximale Flexibilität für höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Diese kosteneffektive Lösung wurde mit einer innovativen Wireless-Technologie entwickelt und integriert ESD-Schutz mit einer robusten Hardware, um hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Hohe Verlässlichkeit: Integrierter ESD-Schutz in Kombination mit robuster Hardware stellt eine extrem lange Betriebsdauer sicher
- Maximale Flexibilität: Konzipiert mit über 8.000 Varianten, um sicherzustellen, dass Sie genau die richtige Lösung für Ihre Anforderungen finden
- Kosten senken: Ein einzigartiges Plattformkonzept, das maßgeschneiderte Lösungen mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht
-
Produktauflistung