Produktnummer: Antenne-Bus-4NG

Fahrzeugdachantenne mit 4x5G, 1xGNSS, FAKRA

Fahrzeugdachantenne mit 4x5G, 1xGNSS (aktiv), FAKRA-Anschlüssen, R10/R118-Zertifizierung, 3 m Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lieferumfang

1x Antenne mit 5x Anschlusskabeln (3 m)

Module

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 4x FAKRA D-coded female (5G) Gain: -9dBi at 700 MHz, 0dBi at 800 MHz, 3dBi at 900 MHz, 3 dBi at 1800 MHz, 1 dBi at 2100 MHz, 2 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2600 MHz

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

Abmessungen (B x H x T)

Antenne: Durchmesser 112 mm, Höhe 90 mm

Gewicht

550 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Steckseite

Unten

Basisstandard

RoHS, REACH, Fahrzeuge gemäß UN ECE R10 und UN ECE R118

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998033 Antenne-Bus-4NG 4059759032288