Produktnummer: Antenne-Bus-Innenbereich-2W

Fahrzeug-Innenantenne mit 2xWLAN, FAKRA

Fahrzeug- und Reisebus-Innenantenne mit 2xWLAN, FAKRA-Anschlüssen, R118-Zertifizierung, 3 m Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lieferumfang

1x Antenne mit 2x Anschlusskabeln (3 m)

Module

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 3 2x FAKRA I-coded female Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 1 dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Betriebstemperatur

-40-+85 °C

Abmessungen (B x H x T)

Antenne: Durchmesser 65 mm, Höhe 21 mm

Gewicht

140 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Steckseite

Seite

Basisstandard

RoHS, REACH, Fahrzeug gemäß UN ECE R118

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.26 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998008 Antenne-Bus-Innenbereich-2W 4059759032035