Produktnummer: Antennen-Port-N

Schwenkbare Antenne für Mobilfunk und WLAN, SMA

Schwenkbare Antenne mit 1xSMA für WLAN und Mobilfunk

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lieferumfang

1x Antenne

Module

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 1x SMA male Cellular: 5G, 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM); WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz; Impedance 50 Ohm; Radiation Pattern: Omnidirectional Cellular: 700-2700 MHz; WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Betriebstemperatur

-10-+55 °C

Abmessungen (B x H x T)

Antenne: Durchmesser 27 mm, Höhe 196 mm

Gewicht

50 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Steckseite

Unten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998004 Antennen-Port-N 4059759031991