Produktnummer: Antenne-Eisnebahn-4NG

Dachantenne für Eisenbahnanlagen mit 4x5G, 1xGNSS

Dachantenne für Eisenbahnanlagen mit 4x5G, 1xGNSS (aktiv), EN50155, 3 m Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lieferumfang

5x Ant-Cable-Railway-01-Nm-TNCm-3 (3 m, N-Männchen zu TNC-Männchen)

Module

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 4x N-type female Gain: 7 dBi at 700 MHz, 8 dBi at 1800 MHz, 10 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 1,8 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-1000 MHz, 1700-2700 MHz, 3100-3800 MHz

Betriebstemperatur

-60-+80 °C

Abmessungen (B x H x T)

Antenne: Durchmesser 200 mm, Höhe 60 mm

Gewicht

1500 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Steckseite

Unten

Basisstandard

EN 50155, EN 50122-1, EN 50124, IEC 60068, IEC 61373, ISO20653, ISO 9227, EN 45545-2 2014/30/EU, 2006/28/EG, 2002/95/EG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998030 Antenne-Eisnebahn-4NG 4059759032257