Produktnummer: Dachantenne-2L2W

Schrankantenne mit 2xLTE, 2xWLAN, SMA

Puck-Antenne zur Montage auf der Oberseite eines Schranks mit 2x4G (LTE), 2xWLAN, SMA-Anschluss und 3 m Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lieferumfang

1x Antenne mit 4x Anschlusskabeln (3 m)

Module

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 2x SMA male Gain: 7dBi at 700-960 MHz, 3dBi at 1710-2170 MHz, 3dBi at 2300-2700 MHz; VSWR ≤ 2,2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz
Module 3 2x SMA male Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 3dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 1.7; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

Betriebstemperatur

-40-+80 °C

Abmessungen (B x H x T)

Antenne: Durchmesser 102 mm, Höhe 44 mm

Gewicht

750 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Steckseite

Unten

Basisstandard

RoHS, REACH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998020 Dachantenne-2L2W 4059759032158