Produktnummer: Dachantenne-L

Gehäuseantenne mit 1x4G (LTE), SMA

Puck-Antenne zur Montage auf der Oberseite eines Schranks mit 1x4G (LTE), SMA-Anschluss und 3 m Kabel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lieferumfang

1x Antenne mit 1x Anschlusskabel (3 m)

Module

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 1x SMA male Gain: 5dBi at 700-960 MHz, 4dBi at 1710-2170 MHz; VSWR ≤ 2.4 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz

Betriebstemperatur

-40-+80 °C

Abmessungen (B x H x T)

Antenne: Durchmesser 80 mm, Höhe 42 mm

Gewicht

335 g

Gehäusefarbe

Schwarz

Steckseite

Unten

Basisstandard

RoHS, REACH

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ EAN-Code
942998014 Dachantenne-L 4059759032097