Hirschmann MACH 1040 Full-Gigabit-Switches für die

Die Full Gigabit MACH 1040 Geräte sind eine äußerst robuste Netzwerklösung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Sicherheit, die speziell für die industrielle Automatisierung entwickelt wurde. Sie erfüllen die einschlägigen Industriestandards, bieten eine hohe Port-Dichte und bieten auch unter extremen Bedingungen eine sehr hohe Betriebs- und Langzeitzuverlässigkeit. Die Full-Gigabit-Switches bieten Bootzeiten von unter 10 Sekunden und alle Ports unterstützen das Precision Time Protocol gemäß

Vorteile & Hauptmerkmale

  • High-Speed: Erleben Sie Wire-Speed-Technologie für extrem schnelle Funktionen wie statisches und dynamisches Routing, Multicast Routing und Router-Redundanz
  • Einfache Überwachung: Überprüfen Sie den Status jedes Switches lokal mit Hilfe von Anzeigekontakten und nutzen Sie gleichzeitig eine Managementsoftware wie Industrial HiVision
  • Außergewöhnliche Leistung: Aufrechterhaltung der Kommunikation mit hervorragender Rauschimmunität und einem weiten Betriebstemperaturbereich
  • Netzwerkverfügbarkeit: Profitieren Sie von Redundanzmethoden wie Fast-HIPER-Ring, MRP (IEC-Ringfunktion), Trunking, Link-Aggregation, MSTP und RSTP

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.