Produktnummer: A0393146

BIX STECKVERBINDER 25-PAAR

BIX STECKVERBINDER 25-PAAR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 1200, ISO-Klasse E, 100BASE-T

Verpackung

im Karton verpackt; Standardpackung mit 20 Einheiten

Gewicht

0.11 g

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Allow with Nickel Plating IDC
Rear Connection Copper Allow with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0 Housing

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute kV DC

Nennstrom

1.5 A

Isolationswiderstand

100 MOhm*km

Max. Übergangswiderstand

1 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

BIX

Werkzeugkompatibilität

BIX Anschlusswerkzeug (A0270165)

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
Front Gas Tight IDC Connection 200 terminations
Rear Gas Tight IDC Connection 200 terminations

Abmessungen

Width Height Depth
6.63 0.31 1.28

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Verifizierte Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

ACA, UL 1863 und CSA-C22.2

Zugehörige Teile

Kompatibel mit BIX Patch-Kabel, BIX Querverbindungssystem

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX100655, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
A0393146 Weiß 611589000307