Produktnummer: AX104474

1152-PORT GIGABIX TIEFER RAHMEN

1152-PORT GIGABIX DEEP FRAME, SCHWARZ

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
AX104474

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800, 3600, 2400, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1000BASE-T

Anzahl der Ports

1152 Ports (16 X 72 Ports GigaBix Anschluss-Sets – nicht enthalten)

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

165 g

Materialien

Description Material
Panel Steel

Induktivität

Nominal Inductance
0.2 µH/m
0.2 µH/ft

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Werkzeugkompatibilität

BIX Anschlusswerkzeug (A0270165)

Abmessungen

Width Height Depth
20.75 81 23

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

UL 1863 und CSA-C22.2

Zugehörige Teile

72-PORT GIGABIX ANSCHLUSS-SET, GIGABIX STECKVERBINDER, MANAGEMENT-RING, MANAGEMENT-MODUL, GIGABIX MOUNT, GIGABIX X-VERBINDUNGSKABEL, RAHMENENDE-SET, RAHMEN-ÜBERKOPF-SET

Enthaltene Teile

Schrauben; Muttern; Verteilerringe; Erdungsschiene; Verbindungsschiene; Installationshandbuch in Französisch und Englisch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103504 (Französisch) oder PX103453 (Englisch), das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX104474 Schwarz 611589006583