Produktnummer: AP100046

Kupfer- und Glasfaser Mehrzweck-Patchpanel

1U/19'' ungeschirmtes Patchpanel mit 24 Ports, das das ungeschirmte RJ45-Modul Belden KeyConnect oder das LC-Duplex-Glasfaseradaptermodul Belden KeyConnect aufnehmen kann, wodurch die Kombination von Glasfaser- und Kupferkabeln in einem Patchpanel möglich wird. Nicht belegte Ports können in leere Einsätze eingerastet werden

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Dieses Hybrid-Patchpanel ist für Fiber Express-Lösungen für Backbone, Telekommunikationsräume, Hauptverteilungsräume und Rechenzentren sowie für Kupferlösungen geeignet, die mit einer Vielzahl von Modulen kompatibel sind, die für die Verwendung mit Cat6A-, Cat6- und Cat5e-Systemen geeignet sind.

Gewicht

4.0 kg

Gesamthöhe

43.2 ± 0.3 mm

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

370 mm

Max. Kapazität

24 Ports (KeyConnect Modulbuchse), 24 Glasfasern (SC); 48 Glasfasern (LCD)

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

ABS-Spritzguss-Spleißkassette, vorinstalliert im Panel, Klettbänder, Kabelbinder, PG13.5-Wasseranschluss, Schrumpfschlauch, Keystone-Blank-Einsätze für nicht belegte Ports.

Zugehörige Teile

KeyConnect modulare Buchse, SC Simplex Adapter oder LC Duplex Adapter Teile-Nr. ist AP100020~AP100024 und separat erhältlich.

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Installationshandbuch für das Glasfaser-Adaptermodul PX103826

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 04-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AP100046 Schwarz

Ressourcen

Resources