Produktnummer: FC4D06SDFM

FX DCX Spleißkassette, OM4, 06 Ports SC Duplex mit 250µm Pigtail-Band

FX DCX Spleißkassette, OM4, 06 Ports SC Duplex mit 250µm Pigtail-Band, Erika Violet-Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.460 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

6.830 in

Gesamtlänge

7.430 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet SC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC Duplex 0.15 dB -25 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm Mass Fusion Pigtails, Spleißchip, Spleißschutzhülle, Kabelhaltegummi: 2mm & 3mm

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.39 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.39 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FC4D06SDFM SC Duplex