Produktnummer: FCSD06LAFP

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports LC/APC Duplex mit 250µm Pigtails

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports LC/APC Duplex mit 250µm Pigtails, grüne Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.189 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

3.410 in

Gesamtlänge

7.200 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC/APC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm farbcodierte Pigtails, Spleißchip, Spleißschutzhülse, Mikrospleißschutzhülse, Kabelhaltegummi: 2mm & 3mm

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.298 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FCSD06LAFP LC Duplex