Produktnummer: FCSD06LDFPXB

FX DCX CASS OS2 06P W/250-PT, LC_DX BL_ADP PAIR_FLIP

FX DCX SPLEISSKASSETTE, OS2, 06 PORTS, LC DUPLEX (FLIPPED PAIR) MIT 250µm PIGTAILS, BLAUE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.189 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

3.410 in

Gesamtlänge

7.190 in

Max. Kapazität

12 Fasern, 6 LC-Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250µm farbcodierte Pigtails, Spleißchip, Spleißschutz (12-Einzel- und 1-Band-Spleiß), Kabel-Gummihalterung (2 mm, 3 mm)

Zugehörige Teile

DCX, Rahmenmodule & Patchpanels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Anmerkungen

Spleißchip und Schutzhülse sind im Lieferumfang enthalten. Der Spleißchip ist mit der Belden-Spleißhülse FXFUHSRIBEB12 (oval x 40 mm lang) mit Schrumpfdurchmesser kompatibel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.This Produktbild dient nur der Darstellung. Das Produkt verfügt über eine Flipped-Pair-Etikettierung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 02-24-2026