Produktnummer: FCSD06LDFS

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports, LC Duplex

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports, LC Duplex, Adapter, Blau

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.137 lbs

Gesamthöhe

0.448 in

Gesamtbreite

3.39 in

Gesamtlänge

6.89 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Element Description Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Blue
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Black

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 02-24-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp
FCSD06LDFS Blau LC Duplex