Produktnummer: FCSD06SAFS

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports SC/APC Duplex

FX DCX Spleißkassette, OS2, 06 Ports SC/APC Duplex, grüne Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

0.398 lbs

Gesamthöhe

0.500 in

Gesamtbreite

6.830 in

Gesamttiefe

7.430 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Duplex
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Kabelgummihalterung (2 mm, 3 mm)

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.235 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.235 Revisionsdatum: 10-21-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp
FCSD06SAFS SC Duplex