Produktnummer: FF3U06LD

FXU Rahmen OM3 6P LC DUPLEX

FX Ultra Frame, OM3, 6 Ports, LC Duplex, Aqua-Adapter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM3

Gewicht

0.25

Gesamthöhe

1.5

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamttiefe

2.2 in

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Patch-Panels, vorkonfektionierte MPO-Kabel mit geringem Verlust

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (60/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.9 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Steckverbindertyp Portanzahl Faseranzahl
FF3U06LD LC Duplex 6 Port 6