Produktnummer: FX UHD Rahmen OM4 12P

FiberExpress Ultra HD Rahmen OM4 12 Ports

FiberExpress Ultra HD Rahmen OM4 12 Ports

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX UHD Rahmen OM4 12P

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.25 lbs

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.46 in

Gesamtlänge

5.5 in

Gesamttiefe

1.75 in

Mechanische Tests

Description

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Zyklen

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Staubkappen

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra Patch-Panels, vorkonfektionierte MPO-Kabel mit geringem Verlust

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (60/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Portanzahl Fasertyp
FF4H12MP Erikaviolett MPO Nach oben/unten 12 Port OM4