Produktnummer: DCX-01RM-048P

DCX 1U PATCH PANEL 48P 1 TRAY LEER SCHWARZES FINISH

DCX 1U PATCH PANEL-GEHÄUSE 48-PORT (1 TRAY) LEER, SCHWARZES FINISH

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Optische Lösungen, Backbone, Telekommunikationsräume, Hauptverteilerräume, Rechenzentren

Gewicht

7.200 lbs

Gesamthöhe

1.720 in

Gesamtbreite

19.000 in

Gesamttiefe

17.500 in

Max. Kapazität

48 Ports (96 Fasern – LC): 4 Kassetten – Base-24 / 8 Kassetten – Base-12 / 12 Kassetten – Base-8

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Materialien

Description Material
Housing Steel
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

TIA/EIA-Compliance

EIA/ECA 310

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Beschlagset (siehe Hinweise)

Zugehörige Teile

DCX Kassetten, Adapterrahmen, MPO-Leitungen, Patchkabel

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Beschlagset: Schrauben (12-24); Schrauben​​​​​​​ (10-32); Klettverschluss-Kabelbinder; Brady Kabelkennzeichnungskarten blau; Kabelbinder; Spiralkabelschlösser​​​​​​; Installationshandbuch

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.137 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.137 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
DCX-01RM-048P Schwarz

Ressourcen

Resources