Produktnummer: XHD-01AU-076PW

XHD 1U WINKEL-PATCHPANEL 76P (WEISS)

XHD 1U WINKEL-PATCHPANEL 76P 1 LEERES SCHUBLACHT, WEISSE AUSFÜHRUNG (SCHWARZE LC-ADAPTER)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

7.6 lbs

Gesamthöhe

1.72 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamtlänge

18.3 in

Max. Kapazität

144 Anschlüsse (LC), 8 Anschlüsse (SN)

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Patch Panel Aluminum
Cable Tray Assy Steel/Aluminum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12–24), Schrauben (10–32), Klett-Kabelbinder, selbstsichernder Kabelbinder, Montageanleitung

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 05-05-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 05-05-2026


Ressourcen

Resources