Produktnummer: FX UHD Patch-Panel-Gehäuse 2U

FX UHD Patch-Panel-Gehäuse 2U

FX UHD Patchpanel-Gehäuse 2HE, 8 Steckplätze, leer. Erhältlich in den Ausführungen Titan, Signalweiß oder Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Gewicht

10.14 lbs

Gesamthöhe

3.5 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamtlänge

17.54 in

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

FX UHD statisch/1 Zoll Auszug FXU

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Cable Tray Cover Aluminum
Patch Cord Tray Steel
Cable Tray Steel

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Schrauben (12–24); Schrauben (10–32); Kabelbinder; Kabelbinder; Klettbänder; Markierungsdrahtkarte (blau); Beschriftungsetiketten; Installationsanleitung

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra and Ultra High Density Rahmen und Kassetten

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installationshandbuch: PX105678.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 03-12-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.220 Revisionsdatum: 03-12-2026


Ressourcen

Resources