Produktnummer: FC4H18LDMF

FX UHD Kassette OM4 18 Ports

FX UHD KASSETTE, OM4, 18 PORTS, MPO-12 (BUCHSE), LC DUPLEX, TYP-A, ADAPTER IN ERIKAVIOLETT

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OM4

Gewicht

0.657 lbs.

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

4.5 in

Gesamtlänge

6.60 in

Max. Kapazität

36 Fasern, 18 LC Duplex-Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO Female

Kennzeichnung der Polarität

Bauform A

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.15 dB -30 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.2 dB -30 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

FX UHD & FXU-Patchfelder, FX MPO-Trunks

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (14/Karton)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.211 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.211 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Steckverbindertyp Kennzeichnung der Polarität
FC4H18LDMF Erikaviolett LC Duplex Bauform A
FC4H18LDMF-NPI Erikaviolett LC Duplex Bauform A
FC4H18LDMFAA Erikaviolett LC Duplex Bauform A
FC4H18LDMF1A Erikaviolett LC Duplex Typ-A Alternativ