Produktnummer: FCSX06LAFP

FX ECX CASS OS2 06P W/250-PT LC_DX GR_ADP

FX ECX-KASSETTE, OS2, 06 PORTS, MIT 250 um PIGTAILS, LC DUPLEX, GRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.584 lbs

Gesamthöhe

1.300 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC/APC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

250μm farbcodierte Pigtails, schmale Spleißschutzhülle, Gummistreifen und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX Panele, Belden Spleißmuffen (siehe Hinweise)

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter im Lieferumfang enthalten. Spleißhalter kompatibel mit den Teilenummern der Belden-Spleißhülsen (Durchmesser nach dem Schrumpfen): FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) und FXFUHSRIBEB12 (oval 4,1 mm x 4,6 mm). Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem technischen Kundendienst ([email protected]) oder von Ihrem Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 10-23-2025