Produktnummer: FCSX06SBFS

FX ECX CASS OS2 06P SPLICING, SC_SX/APC

FX ECX-KASSETTE, OS2, 06 PORTS, SPLEISSEN, SC/APC SIMPLEX, GRÜNE ADAPTER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.584 lbs.

Gesamthöhe

1.300 in

Gesamtbreite

6.340 in

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

6 Glasfasern

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green SC/APC Simplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC/APC Simplex 0.25 dB -65 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Gummistreifen, Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX-Panels

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter im Lieferumfang enthalten.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.254 Revisionsdatum: 03-30-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.254 Revisionsdatum: 03-30-2026