Produktnummer: FCSX12LDFS

FX ECX Glasfaser-Spleißkassette OS2 12 Ports

FX ECXFIBER Spleißkassette OS2 12 Ports, LC Duplex

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum, Rechenzentren

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type
OS2

Gewicht

0.280 lbs.

Gesamthöhe

1.300

Gesamtbreite

6.340

Gesamtlänge

8.740 in

Max. Kapazität

24 Fasern, 12 LC Duplex-Ports

Innere Ummantelung

Innere Ummantelung

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Statisch

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis 60°C

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.25 dB -55 dB

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Spleißhülsen, Spleißhalter und Kabelbinder

Zugehörige Teile

FX ECX Panele, Belden Spleißmuffen (siehe Hinweise)

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton (12/Karton)

Anmerkungen

Spleißhalter im Lieferumfang enthalten. Spleißhalter kompatibel mit den Teilenummern der Belden-Spleißhülsen (Durchmesser nach dem Schrumpfen): FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) und FXFUHSRIBEB12 (oval 4,1 mm x 4,6 mm). Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie von unserem technischen Kundendienst ([email protected]) oder von Ihrem Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.199 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.199 Revisionsdatum: 02-24-2026