Produktnummer: LF14SC12B

1HE 12 Simplex SC-PC (12 Fasern) OM4 Bestücktes Patch-Panel mit Spleißkabeltrasse – halbbestückt

1HE 12 Simplex SC-PC (12 Fasern) OM4 Bestücktes Patch-Panel mit Spleißkabeltrasse – halbbestückt

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Fiber Express-Lösung für Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum und Rechenzentren

Gesamthöhe

43.2 ± 0.3 mm

Gesamtbreite

482.6 mm

Gesamttiefe

370 mm

Anzahl der Ports

12 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

4.5000 kg

Materialien

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Erika Violet
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 12 nos 2M Pigtails and Blanks

Max. Kapazität

12 SC Simplex Adapter (12 Ports)

Temperaturbereich für die Installation

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

SC-PC

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-08-2022


Ressourcen

Resources