Produktnummer: LF2SLD96B

2U 48 Duplex LC-PC (96 Fiber) OS2 bestückt, Patch-Panel mit Kabeltrasse

2U 48 Duplex LC-PC (96 Fiber) OS2 bestückt, Patch-Panel mit Kabeltrasse

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Fiber Express-Lösung für Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilerraum und Rechenzentren

Gesamthöhe

3.45 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

12 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

8 kg

Materialien

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Strip Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Blue
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel with 96 nos 2M Pigtails loaded to adapters
Auxiliary Accessories Velcro Straps, Fiber Fusion Protector Sleeve, Fiber protection tube, Jubilee Clamps

Max. Kapazität

48 LC Duplex Adapter (96 Ports)

Kabeltyp

OFNR

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC-PC

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 07-12-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 07-12-2022


Ressourcen

Resources