Produktnummer: ECX-01WH

FX ECX Halterung für einzelne Kassette

FX ECX Einzelkassettenhalter, schwarze Oberfläche, Wandmontage, Hutschienenmontage mit ECX-DINKIT-Zubehör

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Backbone, Telekommunikationsräume und -schränke, Hauptverteilerraum, Zonenverkabelung, Campus, Wandgehäuse, Elektronikschränke

Gewicht

2.050 lbs

Gesamthöhe

6.480 in

Gesamtlänge

11.560 in

Gesamttiefe

1.875 in

Max. Kapazität

1 ECX Kassette mit 24 Fasern (LC); 12 Fasern (SC)

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material Color
Single Cassette Wall-Mount Steel Black

Enthaltene Teile

ECX Halterung für einzelne Kassette; (8) Kabelbinder mit Klettverschluss; (4) Kreuzschlitz-Holzschrauben; (1) ECX 3/6/12 Port-Beschriftung; (1) ECX 4/8 Port-Beschriftung; XBS-11-0001 Erdungsset

Zugehörige Teile

FX ECX Hutschienenclip, FX Verteiler-Glasfaserkabel, FX Spliceverbindungs-Patchkabel, FX ECX Glasfaser-Kassetten

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Anmerkungen

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Die Installationsverfahren sind im Dokument PX107209EF beschrieben.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 02-12-2025