Produktnummer: ECX-06WM

FX ECX Patch-Panel für die Wandmontage, 6 Module

FX ECX Patch-Panel für die Wandmontage, 6-Modul, Schwarz, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

22.40 lbs

Gesamthöhe

23.900 in

Gesamtbreite

20.700 in

Gesamttiefe

4.400 in

Max. Kapazität

6 Kassetten/Rahmen: 192 Fasern (LC); 96 Fasern (SC)

Mechanische Tests

Description

Materialien

Description Material Color
Wall Mount Module Steel Black
Cassette Rail Assembly PC/ABS Black
Grommet Elastomer Black
Management clip Polycarbonate Black

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

ECX-WALLMOUNT-06; Erdungsdraht-Kit; (4) Holzschrauben, (12) Klettbänder; Identifikationsetikett, Installationsanleitung

Zugehörige Teile

FiberExpress ECX-Kassetten & Rahmen, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaser-Verteilungskabel

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com. Installation. Anleitung: TBD

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
ECX-06WM Schwarz