Produktnummer: FX Patch für die Wandmontage, mittlere Größe

FX Patchpanel zur Wandmontage, mittelgroß, schwarz

FiberExpress Patchpanel, mittlere Wandmontage, schwarz, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX Patch für die Wandmontage, mittlere Größe

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

11.570 lbs

Gesamthöhe

15.610 in

Gesamtbreite

16.700 in

Gesamttiefe

5.500 in

Max. Kapazität

4 Streifen; 48 Fasern (SC, SCD, ST, FC); 96 Fasern (LCD, MT-RJ). 2 8-Zoll-Spleißkassetten-Kits; 2 12-Zoll-Spleißkassetten-Kits

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel
LH Door Steel
RH Door Lexan

Enthaltene Teile

6 Holzschrauben (#10 x 1 Zoll); 2 Klettbänder; 9 Kabelbinder; 1 Verwaltungsetikett; 1 Warnetikett, 1 Installationshandbuch

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterstreifen, Ausrichter für Spliceverbindungen zur Kabeltrassenmontage und Kits

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX101059, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX100540 Schwarz 611589017527