Produktnummer: FX Patch für die Wandmontage, klein

FX Patchpanel zur Wandmontage, klein, schwarz

FiberExpress Patchpanel, kleine Wandhalterung, schwarz, leer

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FX Patch für die Wandmontage, klein

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

FiberExpress-Lösungen, Backbone, Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum

Gewicht

5.950 lbs

Gesamthöhe

10.400 in

Gesamtbreite

16.700 in

Gesamttiefe

5.500 in

Max. Kapazität

2 Streifen; 24 Fasern (SC, SCD, ST, FC); 48 Fasern (LCD, MT-RJ). 1 8-Zoll-Spleißkassetten-Kit

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Materialien

Description Material
Panel Steel
LH Door Steel
RH Door Lexan

Enthaltene Teile

6 Holzschrauben (#10 x 1 Zoll); 2 Klettbänder; 9 Kabelbinder; 1 Verwaltungsetikett; 1 Warnetikett, 1 Installationshandbuch

Zugehörige Teile

FiberExpress Adapterstreifen, Ausrichter für Spliceverbindungen zur Kabeltrassenmontage und Kits

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX101059, das dem Produkt beiliegt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 02-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
AX100495 Schwarz 611589017367