Produktnummer: KEYCONNECT DG SURF ADAPTER BOX

KeyConnect zweifache Adapter Box (Aufputz).

KeyConnect zweifache Adapter Box (Aufputz).

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gesamthöhe

4.5 in

Gesamtbreite

4.60 in

Gesamttiefe

1.89 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.26 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit KeyConnect-Style Blende

Enthaltene Teile

Doppelseitig klebendes Schaumstoffpolster, Holzschraube

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.412 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.412 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX104130 Mandelfarben
AX106685 Schwarz
AX104131 Elektrisch-Weiß
AX106684 Helles Dec Grau

Ressourcen

Resources