Produktnummer: MEDIAFLEX SG ADAPTER BOX

MediaFlex 1-fache Adapter Box

Boîtier pour adaptateur de surface MediaFlex, simple

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, Glasfaser und Koaxialkabel geeignet sind.

Gesamthöhe

4.62 m

Gesamtbreite

3.14

Gesamttiefe

1.75

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln eingeschweißt mit Plastikfolie

Materialien

Description Material
Adapter Box Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Mediaflex

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit MediaFlex Blenden

Enthaltene Teile

Schaumstoffklebeband, Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX102064, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX102481 Mandelfarben
AX102483 Schwarz
AX102482 Elektrisch-Weiß
AX102480 Grau
AX102485 Elfenbeinfarben
AX102484 Weiß

Ressourcen

Resources