Produktnummer: KEYCONNECT DECO-ADAPTER

Adaptateur KeyConnect Deco, 2, 3, 4 ou 6 ports

Adaptateur KeyConnect Deco, compatible avec les modules KeyConnect et multimédia 10GX, CAT6+ et CAT5E

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
KEYCONNECT DECO-ADAPTER

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden Systems 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

4.154 m

Gesamtbreite

1.406

Gesamttiefe

0.445

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.04 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E KeyConnect und Multimediamodulen

Enthaltene Teile

Hardware-Set, Schrauben, Blindabdeckungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.153 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.153 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX106576-EW
AX106573-AL Mandelfarben 2 Port
AX106574-AL Mandelfarben 3 Port
AX106575-AL Mandelfarben 4 Port
AX106576-AL Mandelfarben 6 Port
AX106573-BK Schwarz 2 Port
AX106574-BK Schwarz 3 Port
AX106575-BK Schwarz 4 Port
AX106576-BK Schwarz 6 Port
AX106573-EW Elektrisch-Weiß 2 Port
AX106574-EW Elektrisch-Weiß 3 Port
AX106575-EW Elektrisch-Weiß 4 Port
AX106573-GY Grau 2 Port
AX106574-GY Grau 3 Port
AX106575-GY Grau 4 Port
AX106576-GY Grau 6 Port

Ressourcen

Resources