Produktnummer: KEYCONNECT ANBAUMÖBEL

KeyConnect Modularer Möbeladapter, 3 oder 4 Ports

KeyConnect Modulare Möbeladapter, kompatibel mit Keyconnect UTP- und Multimedia-Modulen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400 und 1200 geeignet sind.

Gesamthöhe

1.84 in

Gesamtbreite

3.13 in

Gesamttiefe

0.44 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E KeyConnect UTP- und Multimediamodulen

Enthaltene Teile

Installationsblatt, leer

Anmerkungen

Hinweise zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie in dem diesem Produkt beiliegenden Installationshandbuch oder auf unserer Website unter http://www.belden.com. Wandöffnung: Mindestens 2,67 x 1,35 Zoll, maximal 2,75 x 1,38 Zoll. Wandstärke: Maximal 0,075 Zoll.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.414 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX103925 Mandelfarben 3 Port
AX103926 Mandelfarben 4 Port
AX102292 Schwarz 3 Port
AX102901 Schwarz 4 Port
AX104457 Dunkelgrau 3 Port
AX102291 Elektrisch-Weiß 3 Port
AX102900 Elektrisch-Weiß 4 Port

Ressourcen

Resources