Produktnummer: KEYCONNECT EDELSTAHL SG FP

KeyConnect Edelstahl, Einzel-Frontplatte

KeyConnect Edelstahl, Einfachblende, kompatibel mit modularen KeyConnect-Buchsen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, Glasfaser und Koaxialkabel geeignet sind

Gesamthöhe

4.51 in

Gesamtbreite

2.78 in

Gesamttiefe

0.45 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.06 kg

Materialien

Material
Stainless Steel

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX-, CAT6+ und CAT5E KeyConnect-Modularbuchsen und KeyConnect-Multimediamodulen

Enthaltene Teile

6-32 Schrauben

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.434 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.434 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX102006 Edelstahl 1 Port
AX102007 Edelstahl 2 Port
AX102008 Edelstahl 3 Port
AX102009 Edelstahl 4 Port
AX102010 Edelstahl 6 Port
AX104230 Edelstahl 1Port mit ID-Fenstern
AX104231 Edelstahl 2-Port mit ID-Fenstern
AX104232 Edelstahl 4-Port mit ID-Fenstern
AX104233 Edelstahl 6-Port mit ID-Fenstern

Ressourcen

Resources