Produktnummer: KEYCONNECT LEERMODUL

KeyConnect Leermoduleinsatz

KeyConnect Leermoduleinsatz, kompatibel mit KeyConnect-Blenden und Patch-Panels

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gesamthöhe

0.85 m

Gesamtbreite

0.65

Gesamttiefe

0.79

Verpackung

50 Einheiten im Kunststoffbeutel verpackt.

Gewicht

0.002 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatible KeyConnect-Blende und Patch-Panel

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX103826. Besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.162 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
AX102261 Mandelfarben
AX102263 Schwarz
AX104456 Dunkelgrau
AX104229 Elfenbeinfarben
AX102262 Weiß

Ressourcen

Resources