Produktnummer: MDVO-BLENDEN

Abgewinkelte & Bündige MDVO-Frontplatten

Abgewinkelte und bündige MDVO-Frontplatten sind mit 1, 4, 8, & 12 Ports und vielen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

4.49 m

Gesamtbreite

3

Gesamttiefe

107

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.22 kg

Materialien

Material
Plastic - UL94V-0

Temperaturbereich für die Installation

-10 bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 bis 70°C

Betriebstemperaturbereich

-10 bis 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

Kompatibel mit 10GX, CAT6+ und CAT5E MDVO-Stil Modularbuchsen und MDVO Multimediamodule

Enthaltene Teile

Leer, 6-32 Schrauben, Installationsblatt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
A0405256 Mandelfarben 1 Port
A0405295 Mandelfarben 8 Port
A0620807 Mandelfarben 12 Port
A0645268 Mandelfarben 4 Port
A0405258 Schwarz 1 Port
A0405298 Schwarz 8 Port
A0620809 Schwarz 12 Port
A0645270 Schwarz 4 Port
A0405255 Grau 1 Port
A0405294 Grau 8 Port
A0620806 Grau 12 Port
A0645267 Grau 4 Port
AX102585 Elfenbeinfarben 1 Port
AX102586 Elfenbeinfarben 8 Port
AX102587 Elfenbeinfarben 12 Port
AX102588 Elfenbeinfarben 4 Port
A0405296 Weiß 8 Port
A0620808 Weiß 12 Port
A0645269 Weiß 4 Port
A0405257 Weiß 1 Port

Ressourcen

Resources