Modulare Patch-Panels zur Schaltschrankmontage
Die modularen Patchpanels von Belden verfügen über Aussparungen, an denen Sie bei Bedarf jederzeit Ports hinzufügen können, wenn sich die Anforderungen ändern oder die Technologie weiterentwickelt wird. Die Panels ermöglichen einen sofortigen Austausch von beschädigten oder defekten Ports. Mischen Sie mühelos verschiedene Keystones, fügen Sie neue Kabelläufe hinzu oder nehmen Sie einfache Kategorie-Upgrades vor. In vielen Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden, darunter flache, abgewinkelte und Frontzugriff-Ausführungen mit 24, 48 und 72 Ports.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Maximieren Sie den kostbaren Raum in Schaltschränken: eine flexible, vielseitige Anschlusslösung mit hoher Dichte
- Einfache Upgrades: Es sind keine Änderungen an der Hardware oder umfangreiche Verkabelungen erforderlich
- Unterstützung zukünftiger Anwendungen: Verbinden Sie verschiedene Standards der Netzwerkverkabelung mit einem Patch-Panel
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
Neu – REVConnect Leere Patch-Panels mit hoher Dichte