Vorbestückte Kupferpanels für die Schaltschrank-Montage
Die vorbestückten Kupfer-Patch-Panels von Belden enthalten vollständig montierte Komponenten und sind sofort einsatzbereit. Die 24-Port Panels werden mit 24 Buchsen geliefert, die 48-Port Panels mit 48 Buchsen. Die einfache Bestellung mit nur einer Artikelnummer spart Zeit. Durch standardisierte, intuitive Farbsequenzen wird die Geschwindigkeit erhöht und Fehlern bei der Kabelzuordnung vorgebeugt. Die REVConnect Connectivity-Linie von Belden umfasst jetzt ein einzigartiges Patchpanel mit hoher Dichte, das über 48 Ports auf 1 HE verfügt. Es nutzt die REVConnect-Abschlusstechnologie und ist in den Konfigurationen der Kategorien 5e, 6 und 6A sowie in flacher oder abgewinkelter Ausrichtung erhältlich. Das neue Patchpanel bietet eine hervorragende Beschriftung mit 1U-48-Port-Konfigurationen und farbcodierten REVConnect-Symbolen für eine einfachere und schnellere Installation.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Stellen Sie voll funktionsfähige Panels schneller bereit. Im Lieferumfang ist bereits alles enthalten, wie z. B. Stützleisten und Material für die Etikettierung
- Ultimative Flexibilität: Erhältlich in vielen verschiedenen Ausführungen, wie etwa flach, gewinkelt und mit AngleFlex-Optionen
- Einfache Identifizierung: Die Panels verfügen über individuelle farbcodierte Patch-Panel-Ports
-
TECHNISCHE DETAILS
-
Produktauflistung
Neu – Vorbestückte hochdichte REVConnect Patch-Panels