Produktnummer: 10GX UTP CMP VORKONFEKTIONIERT 6

10GX UTP CMP Vorkonfektioniert 6

10GX UTP CMP Vorkonfektioniert 6

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 10GX, TIA Kategorie 6A, 10GBASE-T

Gesamtanzahl der Paare

4

Gesamt-Nenndurchmesser

0,89 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Materialien

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Braided Sleeve Engineered Polymer Plenum Rated
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

UL-Klassifizierung

Plenum

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A - TIA 568.C.2, Klasse EA - ISO/IEC 11801:2002 Ergänzung 2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Plenum

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

10GX Geschirmte modulare Buchsen und Kupplungen, 10GX Geschirmte Patch-Panels

Etikettierung

An beiden Enden beschriftet: Teilenummer, Seriennummer, Anschlussschema, Länge, Individuelle Kabelidentifikation. Kundenspezifische Beschriftung für Kabelkonfektionen optional auf Anfrage.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 05-10-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 05-10-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
CA22100006A06 Schwarz 6 ft
CA22100007A06 Schwarz 7 ft
CA22100008A06 Schwarz 8 ft
CA22100009A06 Schwarz 9 ft
CA22100010A06 Schwarz 10 ft
CA22100011A06 Schwarz 11 ft
CA22100012A06 Schwarz 1.2 ft
CA22100013A06 Schwarz 13 ft
CA22100014A06 Schwarz 14 ft
CA22100015A06 Schwarz 15 ft
CA22100016A06 Schwarz 16 ft
CA22100017A06 Schwarz 17 ft
CA22100018A06 Schwarz 18 ft
CA22100019A06 Schwarz 19 ft
CA22100020A06 Schwarz 20 ft
CA22100021A06 Schwarz 21 ft
CA22100022A06 Schwarz 22 ft
CA22100023A06 Schwarz 23 ft
CA22100024A06 Schwarz 24 ft
CA22100025A06 Schwarz 25 ft
CA22100026A06 Schwarz 26 ft
CA22100027A06 Schwarz 27 ft
CA22100028A06 Schwarz 28 ft
CA22100029A06 Schwarz 29 ft
CA22100030A06 Schwarz 30 ft
CA22100031A06 Schwarz 31 ft
CA22100032A06 Schwarz 32 ft
CA22100033A06 Schwarz 33 ft
CA22100034A06 Schwarz 34 ft
CA22100035A06 Schwarz 35 ft
CA22100036A06 Schwarz 36 ft
CA22100037A06 Schwarz 37 ft
CA22100038A06 Schwarz 38 ft
CA22100039A06 Schwarz 39 ft
CA22100040A06 Schwarz 40 ft
CA22100041A06 Schwarz 41 ft
CA22100042A06 Schwarz 42 ft
CA22100043A06 Schwarz 43 ft
CA22100044A06 Schwarz 44 ft
CA22100045A06 Schwarz 45 ft
CA22100046A06 Schwarz 46 ft
CA22100047A06 Schwarz 47 ft
CA22100048A06 Schwarz 48 ft
CA22100049A06 Schwarz 49 ft
CA22100050A06 Schwarz 50 ft
CA22100052A06 Schwarz 52 ft
CA22100054A06 Schwarz 54 ft
CA22100055A06 Schwarz 55 ft
CA22100056A06 Schwarz 56 ft
CA22100057A06 Schwarz 57 ft
CA22100059A06 Schwarz 59 ft
CA22100060A06 Schwarz 60 ft
CA22100061A06 Schwarz 61 ft
CA22100063A06 Schwarz 63 ft
CA22100065A06 Schwarz 65 ft
CA22100070A06 Schwarz 70 ft
CA22100075A06 Schwarz 75 ft
CA22100080A06 Schwarz 80 ft
CA22100085A06 Schwarz 85 ft
CA22100090A06 Schwarz 90 ft
CA22100095A06 Schwarz 95 ft
CA22100100A06 Schwarz 100 ft
CA22100105A06 Schwarz 105 ft
CA22100110A06 Schwarz 110 ft
CA22100115A06 Schwarz 115 ft
CA22100120A06 Schwarz 120 ft
CA22100125A06 Schwarz 125 ft
CA22100130A06 Schwarz 130 ft
CA22100135A06 Schwarz 135 ft
CA22100140A06 Schwarz 140 ft
CA22100145A06 Schwarz 145 ft
CA22100150A06 Schwarz 150 ft
CA22100155A06 Schwarz 155 ft
CA22100160A06 Schwarz 160 ft
CA22100165A06 Schwarz 165 ft
CA22100170A06 Schwarz 170 ft
CA22100175A06 Schwarz 175 ft
CA22100180A06 Schwarz 180 ft
CA22100185A06 Schwarz 185 ft
CA22100190A06 Schwarz 190 ft
CA22100195A06 Schwarz 195 ft
CA22100200A06 Schwarz 200 ft
CA22100205A06 Schwarz 205 ft
CA22100210A06 Schwarz 210 ft
CA22100215A06 Schwarz 215 ft
CA22100220A06 Schwarz 220 ft
CA22100225A06 Schwarz 225 ft
CA22100230A06 Schwarz 230 ft
CA22100235A06 Schwarz 235 ft
CA22100240A06 Schwarz 240 ft
CA22100245A06 Schwarz 245 ft
CA22100250A06 Schwarz 250 ft
CA22100255A06 Schwarz 255 ft
CA22100260A06 Schwarz 260 ft
CA22100265A06 Schwarz 265 ft
CA22100270A06 Schwarz 270 ft
CA22100275A06 Schwarz 275 ft
CA22100280A06 Schwarz 280 ft
CA22100285A06 Schwarz 285 ft
CA22100290A06 Schwarz 290 ft
CA22100295A06 Schwarz 295 ft
CA22106006A06 Blau 6 ft
CA22106007A06 Blau 7 ft
CA22106008A06 Blau 8 ft
CA22106009A06 Blau 9 ft
CA22106010A06 Blau 10 ft
CA22106011A06 Blau 11 ft
CA22106012A06 Blau 1.2 ft
CA22106013A06 Blau 13 ft
CA22106014A06 Blau 14 ft
CA22106015A06 Blau 15 ft
CA22106016A06 Blau 16 ft
CA22106017A06 Blau 17 ft
CA22106018A06 Blau 18 ft
CA22106019A06 Blau 19 ft
CA22106020A06 Blau 20 ft
CA22106021A06 Blau 21 ft
CA22106022A06 Blau 22 ft
CA22106023A06 Blau 23 ft
CA22106024A06 Blau 24 ft
CA22106025A06 Blau 25 ft
CA22106026A06 Blau 26 ft
CA22106027A06 Blau 27 ft
CA22106028A06 Blau 28 ft
CA22106029A06 Blau 29 ft
CA22106030A06 Blau 30 ft
CA22106031A06 Blau 31 ft
CA22106032A06 Blau 32 ft
CA22106033A06 Blau 33 ft
CA22106034A06 Blau 34 ft
CA22106035A06 Blau 35 ft
CA22106036A06 Blau 36 ft
CA22106037A06 Blau 37 ft
CA22106038A06 Blau 38 ft
CA22106039A06 Blau 39 ft
CA22106040A06 Blau 40 ft
CA22106041A06 Blau 41 ft
CA22106042A06 Blau 42 ft
CA22106043A06 Blau 43 ft
CA22106044A06 Blau 44 ft
CA22106045A06 Blau 45 ft
CA22106046A06 Blau 46 ft
CA22106047A06 Blau 47 ft
CA22106048A06 Blau 48 ft
CA22106049A06 Blau 49 ft
CA22106050A06 Blau 50 ft
CA22106052A06 Blau 52 ft
CA22106053A06 Blau 53 ft
CA22106055A06 Blau 55 ft
CA22106057A06 Blau 57 ft
CA22106060A06 Blau 60 ft
CA22106065A06 Blau 65 ft
CA22106070A06 Blau 70 ft
CA22106075A06 Blau 75 ft
CA22106080A06 Blau 80 ft
CA22106085A06 Blau 85 ft
CA22106090A06 Blau 90 ft
CA22106095A06 Blau 95 ft
CA22106100A06 Blau 100 ft
CA22106105A06 Blau 105 ft
CA22106110A06 Blau 110 ft
CA22106115A06 Blau 115 ft
CA22106120A06 Blau 120 ft
CA22106125A06 Blau 125 ft
CA22106130A06 Blau 130 ft
CA22106135A06 Blau 135 ft
CA22106140A06 Blau 140 ft
CA22106145A06 Blau 145 ft
CA22106150A06 Blau 150 ft
CA22106155A06 Blau 155 ft
CA22106160A06 Blau 160 ft
CA22106165A06 Blau 165 ft
CA22106170A06 Blau 170 ft
CA22106175A06 Blau 175 ft
CA22106180A06 Blau 180 ft
CA22106185A06 Blau 185 ft
CA22106190A06 Blau 190 ft
CA22106195A06 Blau 195 ft
CA22106200A06 Blau 200 ft
CA22106205A06 Blau 205 ft
CA22106210A06 Blau 210 ft
CA22106215A06 Blau 215 ft
CA22106220A06 Blau 220 ft
CA22106225A06 Blau 225 ft
CA22106230A06 Blau 230 ft
CA22106235A06 Blau 235 ft
CA22106240A06 Blau 240 ft
CA22106245A06 Blau 245 ft
CA22106250A06 Blau 250 ft
CA22106255A06 Blau 255 ft
CA22106260A06 Blau 260 ft
CA22106265A06 Blau 265 ft
CA22106270A06 Blau 270 ft
CA22106275A06 Blau 275 ft
CA22106280A06 Blau 280 ft
CA22106285A06 Blau 285 ft
CA22106290A06 Blau 290 ft
CA22106295A06 Blau 295 ft
CA22109006A06 Weiß 6 ft
CA22109007A06 Weiß 7 ft
CA22109008A06 Weiß 8 ft
CA22109009A06 Weiß 9 ft
CA22109010A06 Weiß 10 ft
CA22109011A06 Weiß 11 ft
CA22109012A06 Weiß 1.2 ft
CA22109013A06 Weiß 13 ft
CA22109014A06 Weiß 14 ft
CA22109015A06 Weiß 15 ft
CA22109016A06 Weiß 16 ft
CA22109017A06 Weiß 17 ft
CA22109018A06 Weiß 18 ft
CA22109019A06 Weiß 19 ft
CA22109020A06 Weiß 20 ft
CA22109021A06 Weiß 21 ft
CA22109022A06 Weiß 22 ft
CA22109023A06 Weiß 23 ft
CA22109024A06 Weiß 24 ft
CA22109025A06 Weiß 25 ft
CA22109026A06 Weiß 26 ft
CA22109027A06 Weiß 27 ft
CA22109028A06 Weiß 28 ft
CA22109029A06 Weiß 29 ft
CA22109030A06 Weiß 30 ft
CA22109031A06 Weiß 31 ft
CA22109032A06 Weiß 32 ft
CA22109033A06 Weiß 33 ft
CA22109034A06 Weiß 34 ft
CA22109035A06 Weiß 35 ft
CA22109036A06 Weiß 36 ft
CA22109037A06 Weiß 37 ft
CA22109038A06 Weiß 38 ft
CA22109039A06 Weiß 39 ft
CA22109040A06 Weiß 40 ft
CA22109041A06 Weiß 41 ft
CA22109042A06 Weiß 42 ft
CA22109043A06 Weiß 43 ft
CA22109044A06 Weiß 44 ft
CA22109045A06 Weiß 45 ft
CA22109046A06 Weiß 46 ft
CA22109047A06 Weiß 47 ft
CA22109048A06 Weiß 48 ft
CA22109049A06 Weiß 49 ft
CA22109050A06 Weiß 50 ft
CA22109055A06 Weiß 55 ft
CA22109060A06 Weiß 60 ft
CA22109065A06 Weiß 65 ft
CA22109070A06 Weiß 70 ft
CA22109075A06 Weiß 75 ft
CA22109080A06 Weiß 80 ft
CA22109085A06 Weiß 85 ft
CA22109090A06 Weiß 90 ft
CA22109095A06 Weiß 95 ft
CA22109100A06 Weiß 100 ft
CA22109105A06 Weiß 105 ft
CA22109110A06 Weiß 110 ft
CA22109115A06 Weiß 115 ft
CA22109120A06 Weiß 120 ft
CA22109125A06 Weiß 125 ft
CA22109130A06 Weiß 130 ft
CA22109135A06 Weiß 135 ft
CA22109140A06 Weiß 140 ft
CA22109145A06 Weiß 145 ft
CA22109150A06 Weiß 150 ft
CA22109155A06 Weiß 155 ft
CA22109160A06 Weiß 160 ft
CA22109165A06 Weiß 165 ft
CA22109170A06 Weiß 170 ft
CA22109175A06 Weiß 175 ft
CA22109180A06 Weiß 180 ft
CA22109185A06 Weiß 185 ft
CA22109190A06 Weiß 190 ft
CA22109195A06 Weiß 195 ft
CA22109200A06 Weiß 200 ft
CA22109205A06 Weiß 205 ft
CA22109210A06 Weiß 210 ft
CA22109215A06 Weiß 215 ft
CA22109220A06 Weiß 220 ft
CA22109225A06 Weiß 225 ft
CA22109230A06 Weiß 230 ft
CA22109235A06 Weiß 235 ft
CA22109240A06 Weiß 240 ft
CA22109245A06 Weiß 245 ft
CA22109250A06 Weiß 250 ft
CA22109255A06 Weiß 255 ft
CA22109260A06 Weiß 260 ft
CA22109265A06 Weiß 265 ft
CA22109270A06 Weiß 270 ft
CA22109275A06 Weiß 275 ft
CA22109280A06 Weiß 280 ft
CA22109285A06 Weiß 285 ft
CA22109290A06 Weiß 290 ft
CA22109295A06 Weiß 295 ft