Produktnummer: 9512-1901

Belden Horizontales Kabelmanagement

Horizontaler Manager mit Fingerstock und Abdeckung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Horizontale Manager ermöglichen das Routing von Kupfer- und Glasfaserkabeln/Patchkabeln in Schaltschränken und Schränken und helfen dabei, den korrekten Biegeradius beizubehalten und das Array zu organisieren, um Verlagerungen, Ergänzungen und Änderungen zu erleichtern. Zu den Funktionen gehören 1U – 4U Höhe, 19" Montage inklusive Montagematerial, Kompatibel mit Racks & Schränken, Auswahl an horizontalen Managern im Ring-, Finger- und Kabelbinderstangenstil.

Schaltschrank-Einheiten

1U

Gesamthöhe

1.5 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

2.0 in

Montage-Typ

19 Zoll

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Gewicht

1,1 lb

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 05-31-2024

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Breite Tiefe Gewicht
9512-1901 1,5 Zoll 19 Zoll 2,0 Zoll 1.1 LB