Produktnummer: Kabelabstandhalter

19" Wandmontage Kabelabstandshalter

Wandmontage 19" Kabelabstandshalter

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorteile

Bereitstellung von horizontalen Kabelführungen, die die Verkabelung von in Schaltschränken installierten Geräten fernhalten

Umgebung

Innenbereich

Gesamtbreite

19.0 in

Montage-Typ

Rackmontage 19” Horizontal

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzelner Beutel, Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Montagezubehör

Verpackung

Einzelner Beutel, Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Tiefe Beschreibung
XCS-00-01 .50 Zoll 19" Rackmount-Kabelabstandshalter mit mehreren Rundungen zum Schnüren, kein Versatz
XCS-02-01 2,0 Zoll 19" Rackmount-Kabelabstandshalter mit mehreren Rundungen zum Schnüren, 2" Versatz
XCS-04-01 4,0 Zoll 19" Rackmount-Kabelabstandshalter mit mehreren Rundungen zum Schnüren, 4" versetzt
XCS-05-01 5,0 Zoll 19" Rackmount-Kabelabstandshalter mit mehreren Rundungen zum Schnüren, 5" Versatz
XCS-06-01 6,0 Zoll 19" Rackmount-Kabelabstandshalter mit mehreren Rundungen zum Schnüren, 6" Versatz
XCS-08-01 8,0 Zoll 19" Rackmount-Kabelabstandshalter mit mehreren Rundungen zum Schnüren, 8" Versatz