Produktnummer: BHBC

Rückwände für vertikale High-Density-Manager von Belden

Rückwand für vertikalen Manager

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Rückwände verschließen die Rückseite vertikaler Kabelmanager. Die hinteren Abdeckungen sind mit Durchgangsöffnungen für die Kabelführung, Schlitzen für Kabelbinder und Schlüssellochschlitzen für die Befestigung von Kabelspulen ausgestattet. Einschließlich Montagezubehör.

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Aluminium .090

Farbe

Schwarz

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 11-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.187 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Breite Gewicht
BHBC12X 12,0 Zoll 6,2 lb
BHBC03X 3,6 Zoll 2,0 lb
BHBC06X 6,0 Zoll 3,5 lb
BHBC10X 10,0 Zoll 5,0 lb