Produktnummer: KABELMANAG. VERTIK. M. DOPPELLEISTE, A-SERIE

Vertikales Kabelmanagement Doppelklemmleiste für die A-Serie

Vertikales Kabelmanagement, Doppelfingerleiste für A-Serie mit Abdeckung. Material: Metall und Kunststoff geformte Finger auf zwei Seiten + Abdeckung

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamtbreite

97.5 mm

Gesamttiefe

115.4 mm

Material

Metallkanal mit geformten Fingerleisten aus Kunststoff auf zwei Seiten. Durchgehende Metallabdeckung.

Farbe

Schwarz

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.132 Revisionsdatum: 08-05-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.132 Revisionsdatum: 08-05-2025


Artikelnummer

Artikel-Nr. Höhe Schaltschrank-Einheiten
ADAV6242 977 mm 24U
ADAV6282 1155 mm 28U
ADAV6322 1333 mm 32U
ADAV6382 1599 mm 38U
ADAV6422 1777 mm 42U