Produktnummer: KABELMANAG. VERTIK. VERBINDUNG E-SERIE

EDAV5xx0-Serie

Vertikales Schnürfeld für E-Serie END, ESN und ESH.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Gesamtbreite

85 mm

Material

Stahl

Farbe

Metallic

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Das Paket wird mit Schrauben für die Installation geliefert.

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 10-28-2025

Enthaltene Teile

Das Paket wird mit Schrauben für die Installation geliefert.

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.173 Revisionsdatum: 10-28-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Höhe Min. Schrankgröße ESN / ESH / END 800 breit Mindestschrankgröße END 600 breit
EDAV5320 1225 mm 32U 37U
EDAV5370 1450 mm 37U 42U
EDAV5420 1695 mm 42U 47U
EDAV5450 1805 mm 45U nicht zutreffend
EDAV5470 1895 mm 47U nicht zutreffend