Produktnummer: ORAC021AYC

Fiber Raceway Flex-Rohrclip für 50 mm x 50 mm Fallrohr mit 1 x 42 mm Loch, Gelb

Fiber Raceway Flex-Rohrclip für 50 mm x 50 mm Fallrohr mit 1 x 42 mm Loch, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Der Flex Tube Clip wird verwendet, um den Schlauch an den Fallrohren zu befestigen.

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.8 Revisionsdatum: 04-22-2024