Produktnummer: ORCE02-02YL9HC

Horizontaler 90°-Winkel für Glasfaserkabelkanäle mit Abdeckung, 50 mm x 50 mm, Gelb

Horizontaler 90°-Winkel für Glasfaserkabelkanäle mit Abdeckung, 50 mm x 50 mm, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Horizontale Bogen werden verwendet, um die Richtung horizontaler Routen zu ändern.

Gesamthöhe

50 mm

Gesamtbreite

50 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 04-22-2024